arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SP-VL 50-12-SPB Similar a la imagen

SP-VL 50-12-SPB

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 471408

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Prolongación de los pernos de sujeción
  • Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
  • Con perno de posicionamiento
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x 50 mm
  • Fuerza de retención M12: 50 kN
  • Paralelismo: 0.02 mm
  • Peso: 3.6 kg
A [mm] 50
C [mm] 28
Fuerza de retención M12 [kN] 50
Paralelismo [mm] 0.02
Variante Pernos de posicionamiento
Peso [kg] 3.6

Material suministrado
Extensión de perno de sujeción, perno de sujeción, tornillo de fijación, manual de instrucciones