arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPB-VLK 50 Similar a la imagen

SPB-VLK 50

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 1317936

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Prolongación de los pernos de sujeción
  • Para elevar la pieza y reducir los contornos de interferencia
  • Con perno de posicionamiento
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø98 x 50 mm
  • Fuerza de retención M8: 25 kN
  • Paralelismo: 0.02 mm
  • Peso: 1.7 kg
Fuerza de retención M8 [kN] 25
Paralelismo [mm] 0.02
Peso [kg] 1.7

Material suministrado
Extensión del perno de sujeción, tornillo, manguito, pasador roscado