FFK-T2 Z170-A5
Placa adaptadora estándar
ID 805109
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados hidráulicamente
- Lado del chuck: Z170
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 5
- Círculo de paso de mandril: 133.4 mm
- Círculo de paso del husillo: 104.8 mm
- Altura: 25 mm
- Paso de barra: 79.6 mm
- Peso: 3.3 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z170 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 5 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 133.4 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 104.8 |
Altura [mm] | 25 |
Paso de barra [mm] | 79.6 |
Peso [kg] | 3.3 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación