FFV Z155-A4
Placa adaptadora estándar
ID 836010
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z155
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 4
- Círculo de paso de mandril: 180 mm
- Círculo de paso del husillo: 82.6 mm
- Altura: 25.5 mm
- Paso de barra: 61 mm
- Peso: 3.5 kg
Información técnica
Lado del chuck | Z155 |
---|---|
Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 4 |
Círculo de paso de mandril [mm] | 180 |
Círculo de paso del husillo [mm] | 82.6 |
Altura [mm] | 25.5 |
Paso de barra [mm] | 61 |
Peso [kg] | 3.5 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación