GBC 65-22-8
Mordaza dentada
ID 490565
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, desbastada
- Interfaz 1: W-65-1
- Dimensiones: 64 x 22 x 8 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.08 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 64 |
---|---|
Profundidad [mm] | 8 |
Altura [mm] | 22 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.08 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción