GBG 40-35-10
Mordaza de agarre
ID 430183
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, agarre
- Interfaz 1: W-40
- Dimensiones: 40 x 35 x 10 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 40 |
---|---|
Profundidad [mm] | 10 |
Altura [mm] | 35 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción