GBG-VS 65-8.5-27
Mordaza de agarre
ID 430709
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre VS
- Interfaz 1: W-65-3
- Dimensiones: 65 x 8,5 x 27 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 65 |
---|---|
Profundidad [mm] | 27 |
Altura [mm] | 8.5 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción