GBN-P 160-50-27.5
Mordaza de tracción
ID 430148
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción de precisión
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 27,5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 1.6 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 160 |
---|---|
Profundidad [mm] | 27.5 |
Altura [mm] | 50 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 1.6 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción