GBS-CG3 160-50-13.5
Mordaza escalonada
ID 1431232
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre de carburo 3 mm
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 13,5 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.8 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 160 |
---|---|
Profundidad [mm] | 13.5 |
Altura [mm] | 50 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción