GBS-G5-T 160-50-20
Mordaza escalonada
ID 430250
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza escalonada, agarre 5 mm con tuerca con ranuras en T
- Interfaz 1: W-160
- Dimensiones: 160 x 50 x 20 mm
- paso de agarre: 5 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 1.03 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 160 |
---|---|
Profundidad [mm] | 20 |
Altura [mm] | 50 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 1.03 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción