GFB 100-34-10
Mordaza de tracción con placa de resorte
ID 430191
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de tracción con placa de resorte
- Interfaz 1: W-100-1
- Dimensiones: 100 x 34 x 10 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 0.16 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 100 |
---|---|
Profundidad [mm] | 10 |
Altura [mm] | 34 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.16 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción