arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GPS 125-40-17

GPS 125-40-17

Mordaza de mandril con pasadores de sujeción

ID 1509316

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de mandril con pasadores de sujeción
  • Interfaz 1: W-125-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 40 x 16,7 mm
  • Peso: 0.6 kg
Ancho [mm] 125
Profundidad [mm] 16.7
Altura [mm] 40
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.6

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción