HM 15
Insertos de sujeción
ID 184105
HM 15, Insertos de sujeción
- Altura (A): 9.5 mm
- Longitud L: 12.7 mm
- Anchura B: 12.7 mm
- Rosca G: M6
- Material: Inserto de carburo con cuerpo de acero
Información técnica
Altura (A) [mm] | 9.5 |
---|---|
Longitud L [mm] | 12.7 |
Longitud L1 [mm] | 10.3 |
Anchura B [mm] | 12.7 |
Rosca G | M6 |
Fuerza de carga máx. [kN] | 20 |
Material | Inserto de carburo con cuerpo de acero |
Los valores de fuerza de carga máxima son válidos si todas las puntas tienen agarre.