KTR-H 100
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 402221
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 100
- Dimensiones: 47 x 55 x 48 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 1.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 47 |
---|---|
Ancho [mm] | 55 |
Altura [mm] | 48 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 100 |
L [mm] | 47 |
B [mm] | 55 |
H [mm] | 48 |
D [mm] | 25 |
B1 [mm] | 14 |
B2 [mm] | 35 |
T1 [mm] | 43 |
T2 [mm] | 34 |
Peso [kg] | 1.6 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto