KTR-H 315
Mordazas superiores en bruto perforadas
ID 1446925
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto
- Interfaz de garras: Ranura y espiga
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
- Dimensiones: 148 x 160 x 102 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 17.9 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 148 |
---|---|
Ancho [mm] | 160 |
Altura [mm] | 102 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
D [mm] | 65.5 |
B1 [mm] | 50 |
B2 [mm] | 105 |
T1 [mm] | 85 |
T2 [mm] | 71 |
Peso [kg] | 17.9 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto