SSH-MR Ø53-122.5
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1301751
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
- Indicado para: ROTA NCE 165-53 KV
- Paso de barra: 53 mm
- Longitud: 122.5 mm
- Peso: 0.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 122.5 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 53 |
Peso [kg] | 0.6 |