IFT SST Set
Medidor de la fuerza de sujeción estándar
ID 1475766
Medidor de la fuerza de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Medidor de fuerza de sujeción
- Para la medición de la fuerza de sujeción estática
- Para dispositivos de sujeción estacionarios con dos mordazas
- Tamaño de la pantalla: 10 "
- Sistema operativo: Android
- Conexión del cargador: USB Typ C
- Temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Índice de protección: IP67
- Frecuencia de transmisión/recepción: 2.4 GHz
- Intercambio de datos: Micro SD; USB Typ C
- Capacidad: aprox. 1,5 h @ 100 % d.c.
- Proceso de carga: < 3 min
- Conexión del cargador: USB mini
- Rango de medición, fuerza de sujeción total: 0 - 120 kN
- Rango de medición, fuerza de sujeción por mordaza: 0 - 60 kN
- Tasa de transmisión del valor medido: 500 ms
- Temperatura operativa: 0 - 40 °C
- Índice de protección: IP67
- Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
- Distancia entre la bandeja/el cabezal de medición: 10 m
Información técnica
Temperatura máxima de funcionamiento [°C] | 40 |
---|---|
Índice de protección | IP67 |
Peso [kg] | 4 |
Material suministrado
Tablet industrial incluida aplicación, cabezal de medición, piezas intermedias para distancia de sujeción de 55 mm, tornillos de repuesto, llave de herramienta Torx, cargador USB (universal), cable de carga USB, certificado de calibración, manual de instrucciones