arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBG-VS 100-17-40

GBG-VS 100-17-40

Mordaza de agarre

ID 430719

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de agarre VS
  • Interfaz 1: W-100-3
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 17 x 40 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 0.3 kg
Ancho [mm] 100
Profundidad [mm] 40
Altura [mm] 17
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción