arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TBA-D 100 Similar a la imagen

TBA-D 100

Mordazas base

ID 402294

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de soporte reversible
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 100
  • Interfaz 1: W-65-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 63,6 x 65 x 34 mm
  • Peso: 1.6 kg
Longitud [mm] 63.6
Ancho [mm] 65
Altura [mm] 34
Indicado para 100
L [mm] 63.6
B [mm] 65
H [mm] 34
B1 [mm] 6.4
B2 [mm] 12.2
B3 [mm] 40
B4 [mm] 12.4
G1 M6
G2 M6
L1 [mm] 35
L2 [mm] 17
L3 [mm] 38.5
L4 [mm] 13.5
L5 [mm] 31.4
L6 [mm] 19.8
T1 [mm] 22
T2 [mm] 11
T3 [mm] 15
T4 [mm] 15
T5 [mm] 12
Peso [kg] 1.6

Material suministrado
Mordazas base