arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TBA-D 140 Similar a la imagen

TBA-D 140

Mordazas base

ID 1349715

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza de soporte reversible
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 140
  • Interfaz 1: W-90-1
  • Interfaz 2: W-100-1
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 83 x 90 x 53 mm
  • Peso: 1.3 kg
Longitud [mm] 83
Ancho [mm] 90
Altura [mm] 53
Indicado para 140
L [mm] 83
B [mm] 90
H [mm] 53
B1 [mm] 8.4
B2 [mm] 15
B3 [mm] 63
B4 [mm] 17.5
G1 M6
G2 M6
L1 [mm] 48
L2 [mm] 22
L3 [mm] 51.3
L4 [mm] 18.2
L5 [mm] 39.5
L6 [mm] 26
T1 [mm] 35
T2 [mm] 14
T3 [mm] 23
T4 [mm] 22
T5 [mm] 18
Peso [kg] 1.3

Material suministrado
Mordazas base