SGBB-F 125-66-40
Mordazas monobloque
ID 1349857
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza monobloque, fija
- Indicado para: KSC-F 125
- Interfaz 1: W-125-1
- Dimensiones: 125 x 66 x 40 mm
- Número de orificios de rejilla: 12
- Peso: 2.6 kg
Información técnica
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 66 |
Altura [mm] | 40 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 2.6 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación