arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STR 250/3 Similar a la imagen

STR 250/3

Mordazas superiores en bruto

ID 1516457

garras de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 250
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 94 x 100 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 3 kg
Longitud [mm] 94
Ancho [mm] 100
Altura [mm] 50
Material 16MnCr5
Indicado para 250
L [mm] 94
B [mm] 100
H [mm] 50
B1 [mm] 11
B2 [mm] 18
B3 [mm] 60
L1 [mm] 2
T1 [mm] 17
Peso [kg] 3

Material suministrado
Mordazas superiores en bruto