STR-H 160
Mordazas superiores en bruto
ID 402202
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 160
- Dimensiones: 76 x 80 x 80 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 7.45 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 76 |
---|---|
Ancho [mm] | 80 |
Altura [mm] | 80 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 160 |
L [mm] | 76 |
B [mm] | 80 |
H [mm] | 80 |
B1 [mm] | 9 |
B2 [mm] | 15 |
B3 [mm] | 60 |
T1 [mm] | 12 |
Peso [kg] | 7.45 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto