STR-H 200
Mordazas superiores en bruto
ID 1446905
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 200
- Dimensiones: 97 x 102 x 103 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 7.9 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 97 |
---|---|
Ancho [mm] | 102 |
Altura [mm] | 100 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 200 |
L [mm] | 97 |
B [mm] | 102 |
H [mm] | 100 |
B1 [mm] | 11 |
B2 [mm] | 18 |
B3 [mm] | 75 |
T1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 7.9 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto