STR-H 315
Mordazas superiores en bruto
ID 1446907
garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza superior en bruto, alta
- Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
- Indicado para: Gripper de 2 mordazas TANDEM tamaño 315
- Dimensiones: 148 x 160 x 102 mm
- Material: 16MnCr5
- Número de orificios de rejilla: 2
- Peso: 18.7 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 148 |
---|---|
Ancho [mm] | 160 |
Altura [mm] | 102 |
Material | 16MnCr5 |
Indicado para | 315 |
L [mm] | 148 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 102 |
B1 [mm] | 13.5 |
B2 [mm] | 20 |
B3 [mm] | 120 |
T1 [mm] | 18 |
Peso [kg] | 18.7 |
Material suministrado
Mordazas superiores en bruto