arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ABP-h plus 100/160-1

ABP-h plus 100/160-1

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

ID 1323973

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

Propiedades del producto:
  • Placa base simple
  • Para fijación y accionamiento directos de una prensa de sujeción TANDEM con VERO-S.
  • Indicado para: Tamaño 100, 160
Datos técnicos:
  • Longitud: 260 mm
  • Ancho: 160 mm
  • Altura: 39 mm
  • Peso: 11 kg
Longitud [mm] 260
Ancho [mm] 160
Altura [mm] 39
Peso [kg] 11

Material suministrado
Placa base, boquilla de enchufe, tornillo de cáncamo, juego de juntas, manivela, manual de instrucciones