ABP-h plus 250-1
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
ID 1323976
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa base simple
- Para fijación y accionamiento directos de una prensa de sujeción TANDEM con VERO-S.
- Indicado para: Tamaño 250
- Longitud: 320 mm
- Ancho: 250 mm
- Altura: 36 mm
- Peso: 20 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 320 |
---|---|
Ancho [mm] | 250 |
Altura [mm] | 36 |
Peso [kg] | 20 |
Material suministrado
Placa base, boquilla de enchufe, tornillo de cáncamo, juego de juntas, manivela, manual de instrucciones