KSL3 160-1
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
ID 1466121
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de consola
- Para la fijación de la prensa de sujeción a la mesa de la máquina mediante pernos de sujeción o pinzas cilíndricas VERO-S.
- Indicado para: KSP3 160, KSH3 160
- Diámetro: 218 mm
- Altura: 21.5 mm
- Peso: 5.8 kg
Información técnica
Altura [mm] | 21.5 |
---|---|
Peso [kg] | 5.8 |
Material suministrado
Placa de consola