arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGA-4 256-125-22

SGA-4 256-125-22

Placa adaptadora

ID 432621

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de adaptación, fija
  • Indicado para: KSC-F 160-480
  • Interfaz 1: W-38
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 256 x 125 x 22 mm
  • Número de orificios de rejilla: 12
  • Peso: 5.4 kg
Ancho [mm] 256
Profundidad [mm] 125
Altura [mm] 22
Grupo Unidad
Peso [kg] 5.4

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas