ASL 2-G1/8
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
ID 1315007
Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tira de conexión con ventilación rápida
- Conexión: 2x G1/8
- Indicado para: NSL3 200-V1-T, NST3 400-250, 500-300
- Dimensiones: 60 x 55 x 72,6 mm
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 0.36 kg
Información técnica
Conexión | 2x G1/8 |
---|---|
Presión de accionamiento [bar] | 6 |
Peso [kg] | 0.36 |
Material suministrado
Regleta de conexión