RHS-1
Insertos de sujeción
ID 184120
RHS-1, Insertos de sujeción
- Altura (A): 10 mm
- Diámetro D: 14 mm
- Rosca G: M5
- Material: HSS
Información técnica
Altura (A) [mm] | 10 |
---|---|
Diámetro D [mm] | 14 |
Diámetro D1 [mm] | 11 |
Rosca G | M5 |
Material | HSS |