arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBS-A-E 165 Similar a la imagen

SBS-A-E 165

Accesorios de platos para torno estándares
Accesorios de platos para torno estándares

Propiedades del producto:
  • Manguito de protección con eyector
  • Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
  • Gracias al expulsor, las piezas se pueden expulsar automáticamente del chuck.
  • Indicado para: ROTA NCE 165-53 KV
Datos técnicos:
  • Diámetro: 14 mm
ØA [mm] 53
B [mm] 29.9
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14
E min. [mm] 10
E max. [mm] 100
F [mm] 35
K M16x1.5