SBS-S-C 185
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703863
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Indicado para: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 1.2 kg
Información técnica
ØA [mm] | 52 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 28 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 41 |
H | M6 x 10 |
Peso [kg] | 1.2 |