SBS-S-W 165
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703498
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Manguito de protección con boquillas pulverizadoras
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- El refrigerante se puede aplicar directamente a la pieza mediante una boquilla de pulverización integrada
- Indicado para: ROTA THW plus 165-43
- Diámetro: 32 mm
- Peso: 0.6 kg
Información técnica
ØA [mm] | 44 |
---|---|
B [mm] | 5 |
ØC [mm] | 25 |
ØD [mm] | 32 |
F [mm] | 34 |
ØG [mm] | 36 |
K | M16x1.5 |
Peso [kg] | 0.6 |