SBS-T-E 210
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1311441
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA NCE 210-66
- Diámetro: 55.5 mm
- Peso: 2.1 kg
Información técnica
ØC [mm] | 51 |
---|---|
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 0 |
E max. [mm] | 110 |
F [mm] | 97.5 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Peso [kg] | 2.1 |