SBS-T-S 160
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8704853
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Diámetro: 42 mm
- Peso: 0.9 kg
Información técnica
B [mm] | 28.8 |
---|---|
ØC [mm] | 34 |
ØD [mm] | 42 |
E min. [mm] | 28.8 |
E max. [mm] | 88.3 |
F [mm] | 141.5 |
ØG [mm] | 24 |
H | M4 x 8 |
K | M27 |
Peso [kg] | 0.9 |