SBS-T-W 215-55
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703691
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA THW plus 215-66
- Diámetro: 55.5 mm
- Peso: 2 kg
Información técnica
ØA [mm] | 66 |
---|---|
B [mm] | 28 |
ØC [mm] | 51 |
ØD [mm] | 55.5 |
E min. [mm] | 28 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 83 |
ØG [mm] | 35 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Peso [kg] | 2 |