SBS-T-W 260-65
Accesorios de platos para torno estándares
ID 8703693
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Casquillo central con tope ajustable
- Para proteger el sistema cinemático del chuck contra la penetración de virutas y refrigerante
- Indicado para: ROTA THW plus 260-81
- Diámetro: 65.5 mm
- Peso: 2.9 kg
Información técnica
ØA [mm] | 81 |
---|---|
B [mm] | 33 |
ØC [mm] | 61 |
ØD [mm] | 65.5 |
E min. [mm] | 33 |
E max. [mm] | 110.8 |
F [mm] | 76.4 |
ØG [mm] | 40 |
H | M5 x 10 |
K | M27 |
Peso [kg] | 2.9 |