SP 200-3
Insertos de sujeción
ID 194142
SP 200-3, Insertos de sujeción
- Altura (A): 10 mm
- Longitud L: 25.5 mm
- Anchura B: 20 mm
- Rosca G: M6
Información técnica
Altura (A) [mm] | 10 |
---|---|
Longitud L [mm] | 25.5 |
Anchura B [mm] | 20 |
Rosca G | M6 |