SSH-MR Ø66-130
Accesorios de platos para torno estándares
ID 1301752
Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
- Indicado para: ROTA NCE 210-66
- Paso de barra: 66 mm
- Longitud: 130 mm
- Peso: 0.7 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 130 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 66 |
Peso [kg] | 0.7 |