Accesorios de platos para torno estándares
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Llave de montaje
- Para fijar en el torno los chucks para torno automáticos
- Diseño de tubo con dos lengüetas de accionamiento
- Indicado para: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Paso de barra: 86 mm
- Longitud: 150 mm
- Peso: 3.02 kg
Datos técnicos SSH-MR Ø86-150
Longitud [mm] | 150 |
---|---|
Se adapta al paso de barra [mm] | 86 |
Peso [kg] | 3.02 |
Reseñas del producto SSH-MR Ø86-150
Inicie sesión para crear reseñas.