GSC-G-2 M12-T12
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 490756
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de sujeción para el cuerpo de la base
- Se utiliza para fijar directamente los dispositivos de sujeción mediante el cuerpo base.
- Rosca : M12
- Apto para ranuras en T: 12 mm
Información técnica
Rosca | M12 |
---|---|
Apto para ranuras en T [mm] | 12 |
Material suministrado
Tornillos de sujeción