arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MDN 3-2 Similar a la imagen

MDN 3-2

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

ID 471102

Accesorios para sistemas de cambio rápido de palés estándar

Propiedades del producto:
  • Conducción de medios modular
  • Para reequipar las estaciones de sujeción de los módulos NSL3 y NSL plus
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 59,9 x 29,9 x 38,4 mm
  • Distancia entre interfaces: 30 mm
  • Fuerza de accionamiento, interfaz de acoplamiento: 100 N
  • Peso: 0.27 kg
Longitud [mm] 59.9
Ancho [mm] 29.9
Altura [mm] 38.4
Distancia entre interfaces [mm] 30
Fuerza de accionamiento, interfaz de acoplamiento [N] 100
Peso [kg] 0.27

Material suministrado
Unidad de transferencia de medios, tornillos de fijación para las dos situaciones de fijación, pasadores cilíndricos, tapas, tapones obturadores