vario M2 250
Mandril de expansión estándar
ID 8704876
Mandril de expansión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Árbol de expansión
- Indicado para: ROTA-S plus 2.0 250
- Max. RPM: 4200 1/min
- Fuerza máx. de sujeción: 85 kN
- Momento de accionamiento máx.: 30 Nm
- Rango de sujeción: 36 - 54 mm
- Zona de puenteado: ± 0.25 mm
- Longitud de sujeción máx.: 43 mm
- Peso: 6.1 kg
- El mandril de expansión solo se puede utilizar en combinación con ROTA-S plus 2.0 con cono de tierra
Información técnica
Arbol de expansion para | ROTA-S plus 2.0 250 |
---|---|
Diám. sujeción mín. [mm] | 36 |
Diám. sujeción máx. [mm] | 54 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 85 |
Momento de accionamiento máx. [Nm] | 30 |
Max. RPM [1/min] | 4200 |
Zona de puenteado [mm] | ± 0.25 |
Longitud de sujeción máx. [mm] | 43 |
Peso [kg] | 6.1 |
Material suministrado
Árbol Vario M, garras de accionamiento, tornillos de fijación, manual de instrucciones, sin boquillas de sujeción segmentadas (por encargo)