arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ISBL 80x28x97 Similar a la imagen

ISBL 80x28x97

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

ID 425141

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Ventosas
  • Versión alta
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 80 x 80 x 97 mm
  • Área de succión: 80 x 28 mm
  • Peso: 1.1 kg
Longitud [mm] 80
Ancho [mm] 28
Altura [mm] 97
Peso [kg] 1.1

Material suministrado
Ventosas