ISBL 80x80x38
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
ID 425136
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ventosas
- Diseño bajo
- Dimensiones: 80 x 80 x 38 mm
- Área de succión: 80 x 80 mm
- Peso: 0.6 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 80 |
---|---|
Ancho [mm] | 80 |
Altura [mm] | 38 |
Peso [kg] | 0.6 |
Material suministrado
Ventosas