Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck de 3 mordazas con peso optimizado (accionamiento manual)
- Sistema de cambio rápido de garras
- chuck utilizado: ROTA-S plus 2.0 200
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 100 kN
- Par de giro máx.: 120 Nm
- Max. RPM: 1000 1/min
- Par de giro máx. de la mesa: 2000 Nm
- Peso: 65 kg
ROTA-S flex 550
En combinación con el producto ROTA-S flex 550, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.
Datos técnicos ROTA-S flex 550
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
chuck utilizado | ROTA-S plus 2.0 200 |
Max. RPM [1/min] | 1000 |
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 100 |
Par de giro máx. [Nm] | 120 |
Carrera/mordaza [mm] | 7 |
Par de giro máx. de la mesa [Nm] | 2000 |
Peso [kg] | 65 |
Información general sobre la serie
Definición de la fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las garras del chuck, con una distancia "H" a una presión máxima y un par de giro máximo. La información, se refiere únicamente a la grasa utilizada por SCHUNK.
Material suministrado
Mandril de torno manual, extensiones de guía, mordazas base largas, mordazas base cortas, pernos de centrado, cubierta de mandril, llave de trinquete, adaptador para llave de trinquete, cáncamos, tornillos de montaje, tuerca para ranura en T, tapa de taladro, manual de instrucciones; sin mordazas superiores
Reseñas del producto ROTA-S flex 550
Inicie sesión para crear reseñas.
Accesorios ROTA-S flex 550
Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto ROTA-S flex 550 : la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.