arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 500-162 C11-SFG

ROTA-S plus 500-162 C11-SFG

Para Chucks manuales de 3 garras con sistema de cambio rápido de mordaza

ID 814252

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 162 mm
  • Portahusillo: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 12 mm
  • Paso del dentado: 8.5 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
  • Par de giro máx.: 320 Nm
  • Max. RPM: 1500 1/min
  • Peso: 172 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 11
Dentado Dentado oblicuo
Max. RPM [1/min] 1500
Fuerza máx. de sujeción [kN] 270
Par de giro máx. [Nm] 320
Carrera/mordaza [mm] 12
Paso del dentado [mm] 8.5
Peso [kg] 172

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones