ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG
Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
ID 819914
Plato de sujeción manual estacionario estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 92 mm
- Portahusillo: Z300
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 9.9 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 220 Nm
- Peso: 54.2 kg
Información técnica
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180 |
Par de giro máx. [Nm] | 220 |
Carrera por mordaza [mm] | 9.9 |
Paso del dentado [mm] | 7 |
Peso [kg] | 54.2 |
Material suministrado
Chuck manual, mordazas base con espiga y ranura, tornillos de montaje, llave de sujeción, imanes SCHUNK, guía rápida, manual de instrucciones; sin mordazas superiores