ROTA-S plus 500 Z460-SFG
Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
ID 410016
Plato de sujeción manual estacionario estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 162 mm
- Portahusillo: Z460
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 12 mm
- Paso del dentado: 8.5 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 270 kN
- Par de giro máx.: 320 Nm
- Peso: 152 kg
Información técnica
Dentado | Dentado oblicuo |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 270 |
Par de giro máx. [Nm] | 320 |
Carrera por mordaza [mm] | 12 |
Paso del dentado [mm] | 8.5 |
Peso [kg] | 152 |
Material suministrado
Chuck manual, mordazas base con espiga y ranura, tornillos de montaje, llave de sujeción, imanes SCHUNK, guía rápida, manual de instrucciones; sin mordazas superiores